(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapones roscados - cabeza hueca hexagonal, cónicos, hundidos, DB

Tapones roscados - cabeza hueca hexagonal, cónicos, hundidos, DB
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Tipo de enchufe: Tapón de cabeza hundida
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Material: Aleación de acero 4137
· Tratamiento de superficies: película de óxido negro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
916000010
916000020
916000030
916000040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo nominal (NPT/NPTF) Longitud ± 0.4
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/86.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/410.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/810.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/213.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Material Acero de aleación 4137
Tratamiento de superficies Película de óxido negro Tipo de enchufe Enchufe de cabeza hundida Clase de fuerza 34~40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico