(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de cabeza hueca hexagonal con resorte y arandela plana - acero, cromado trivalente, M3 - M12【1-1,000 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hueca hexagonal con resorte y arandela plana - acero, cromado trivalente, M3 - M12
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
Material: Aleación de acero 4137
Medida nominal: M3-M12
Además de los productos del catálogo también están disponibles productos de cromato trivalente.

[Características]
· Arandela de resorte y arandela plana incrustadas en un perno de cabeza hueca hexagonal que cumple con las especificaciones de ubicación de uso tipo P.
· Ideal cuando se requiere un efecto de resistencia al aflojamiento utilizando la fuerza de reacción del resorte, especialmente cuando no es posible apretar a un objeto objetivo.
Conector WA tipo SP

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
087830006
087830010
087830014
087830015
087830016
087830030
087840008
087840010
087840012
087840016
087840020
087840030
087840045
087850010
087850012
087850015
087850016
087850018
087850020
087850025
087850030
087860010
087860012
087860015
087860016
087860020
087860025
087860030
087860035
087860040
087880016
087880018
087880020
087880025
087880030
087880040
087880050
087890050
087892020
087892045
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)

1,000 piezas por paquete

100 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10360.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

103100.5

1,000 piezas por paquete

1,000 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

103140.5

1,000 piezas por paquete

1,000 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

103150.5

1,000 piezas por paquete

1,000 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

103160.5

1,000 piezas por paquete

1,000 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

103300.5

1,000 piezas por paquete

1,000 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

10480.7

1,000 piezas por paquete

1,000 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104100.7

1,000 piezas por paquete

1,000 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104120.7

1,000 piezas por paquete

1,000 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104160.7

1,000 piezas por paquete

1,000 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104200.7

500 piezas por paquete

500 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104300.7

400 piezas por paquete

500 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104450.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105120.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105150.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105160.8

500 piezas por paquete

500 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105180.8

400 piezas por paquete

400 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105200.8

400 piezas por paquete

400 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105250.8

300 piezas por paquete

300 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

105300.8

400 piezas por paquete

400 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106101

400 piezas por paquete

400 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106121

400 piezas por paquete

400 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106151

400 piezas por paquete

400 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

106161

400 piezas por paquete

400 Paquete(s)Disponible

19 Días o más

106201

300 piezas por paquete

300 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106251

300 piezas por paquete

300 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

106301

200 piezas por paquete

200 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

106351

200 piezas por paquete

200 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106401

200 piezas por paquete

200 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

108161.25

200 piezas por paquete

200 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

108181.25

200 piezas por paquete

2,000 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

108201.25

200 piezas por paquete

200 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

108251.25

100 piezas por paquete

200 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

108301.25

100 piezas por paquete

100 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

108401.25

100 piezas por paquete

100 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

108501.25

80 piezas por paquete

80 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

1010501.5

80 piezas por paquete

80 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1012201.75

60 piezas por paquete

60 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

1012451.75

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero de aleación 4137 Tratamiento de superficies Cromado trivalente Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Estándar Clase de resistencia (acero) 10.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico