(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal con arandela esférica - acero, clase 12.9, óxido negro, M4 - M10【200-2,000 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hueca hexagonal con arandela esférica - acero, clase 12.9, óxido negro, M4 - M10
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Material] Aleación de acero 4137
Dado que se instala una arandela elástica de disco cónico dentado, ésta no raya los elementos fijados como las arandelas elásticas convencionales.

[Características]
· Un perno de alta resistencia de 12,9 con arandela incluida.
· La arandela del perno también está reforzada mediante un procesamiento especial.
· Dado que se instala una arandela elástica de disco cónico dentado, ésta no raya los miembros sujetos como las arandelas elásticas convencionales.
· Estable gracias al bajo coeficiente de par.
· La arandela de resorte de disco cónico dentado no gira conjuntamente con los pernos, lo que ayuda a mitigar la fricción en la arandela.
· Las piezas han sido integradas.
· Se incluye una arandela en el perno, para que puedan manipularse como una sola pieza.
Toma de seguridad NH

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
010003006
010003008
010003014
010003016
010003018
010003020
010003025
010004008
010004014
010004015
010004016
010004018
010004020
010004025
010005012
010005025
010006010
010006012
010006014
010006018
010006020
010008014
010008015
010008016
010008018
010008035
010010030
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

10360.5

2,000 piezas por paquete

1,000 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10380.5

1,000 piezas por paquete

1,000 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

103140.5

1,000 piezas por paquete

1,000 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

103160.5

1,000 piezas por paquete

1,000 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

103180.5

1,000 piezas por paquete

1,000 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

103200.5

1,000 piezas por paquete

1,000 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

103250.5

2,000 piezas por paquete

1,000 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10480.7

1,000 piezas por paquete

1,000 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104140.7

1,000 piezas por paquete

1,000 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104150.7

1,000 piezas por paquete

1,000 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104160.7

1,000 piezas por paquete

1,000 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104180.7

1,000 piezas por paquete

500 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104200.7

1,000 piezas por paquete

500 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

104250.7

2,000 piezas por paquete

400 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105120.8

500 piezas por paquete

400 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

105250.8

1,000 piezas por paquete

400 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106101

1,000 piezas por paquete

500 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106121

1,000 piezas por paquete

500 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106141

1,000 piezas por paquete

400 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106181

1,000 piezas por paquete

400 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

106201

500 piezas por paquete

200 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

108141.25

500 piezas por paquete

200 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

108151.25

500 piezas por paquete

200 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

108161.25

500 piezas por paquete

200 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

108181.25

200 piezas por paquete

200 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

108351.25

200 piezas por paquete

100 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1010301.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero de aleación 4137 Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida Aplicación Estándar
Clase de resistencia (acero) 12.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico