(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte para Rodamiento - Bloque, tipo URA (Ajuste a presión).【2 piezas por paquete】

Soporte para Rodamiento - Bloque, tipo URA (Ajuste a presión).
  • Descuento por volumen

· Escribe: Rodamientos con soporte, aro exterior capturado
· Forma del cuerpo principal: En forma de T
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Simple
· Material de la carcasa: Aleación de aluminio

PDF

 
Número de Parte
URA-306
URA-408
URA-410
URA-512
URA-514
URA-616
URA-618
URA-720
URA-722
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Ancho T
(mm)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10626

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10832

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

101032

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

101238

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

101438

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

101648

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

101848

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

102052

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

102252

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Tipo T Tipo de rodamiento Rodamiento rígido de bolas Rodamiento retenido Ninguno
Número de rodamientos Simple Material de la carcasa A2017 Tipo Conjunto de soporte de rodamiento, tipo de anillo exterior capturado
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico