(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soporte para Rodamiento - Bloque, tipo UPA (Ajuste tipo abrazadera).【2 piezas por paquete】

Soporte para Rodamiento - Bloque, tipo UPA (Ajuste tipo abrazadera).
  • Descuento por volumen

· Escribe: Rodamientos con soporte, aro exterior capturado
· Forma del cuerpo principal: En forma de T
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Simple
· Material de la carcasa: Aleación de aluminio

PDF

 
Número de Parte
UPA-306
UPA-408
UPA-410
UPA-512
UPA-514
UPA-616
UPA-618
UPA-720
UPA-722
UPA-824
UPA-826
UPA-828
UPA-930
UPA-932
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
Ancho T
(mm)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10626

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10832

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

101032

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

101238

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101438

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

101648

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

101848

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

102052

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

102252

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

102464

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

102664

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

102864

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

103075

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

103275

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Tipo T Tipo de rodamiento Rodamiento rígido de bolas Rodamiento retenido Ninguno
Número de rodamientos Simple Material de la carcasa A2017 Tipo Conjunto de soporte de rodamiento, tipo de anillo exterior capturado
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico