(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Con eje
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: SS41
· Característica: Alta precisión, pequeño
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la junta con ranura, con eje, modelo SP de precisión, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
S-10P-A-A
Tipo | Tipo de eje | sobredosis(Ø) | 10 | φD(Ø) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 185~423 | Característica | Alta precisión / Pequeña | Material del cuerpo | SS41 |
Aplicación | Estándar | Forma del orificio del eje e izquierda (B, T solo estándares JIS especificados) | A | Forma del orificio del eje y derecha (B, T solo estándares JIS especificados) | A |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S-10P-A-A de la serie Junta con estría, con eje, modelo SP de precisión.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente