(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo B-GX reforzado de junta de eje hexagonal

Tipo B-GX reforzado de junta de eje hexagonal
  • Descuento por volumen

· Escribe: Con eje
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: Acero al carbono 1045
· Característica: Alto par
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo B-GX reforzado de junta de eje hexagonal, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
B-8GX-A-A
B-12GX-A-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSsobredosis
(Ø)
φD
(Ø)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10816180~277
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101224264~351

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de eje Característica Alto par Material del cuerpo Acero al carbón 1045
Aplicación Estándar Forma del orificio del eje e izquierda (B, T solo estándares JIS especificados) A Forma del orificio del eje y derecha (B, T solo estándares JIS especificados) A
Tipo Q (descomposición) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico