(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo con eje, junta con eje hexagonal, tipo de precisión, tipo H-GX

Tipo con eje, junta con eje hexagonal, tipo de precisión, tipo H-GX
  • Descuento por volumen

· Escribe: Con eje
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: Aleación de acero 4137
· Característica: Alta precisión, alta durabilidad
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo con eje, junta con eje hexagonal, tipo de precisión, tipo H-GX, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
H-6GX-A-A
H-8GX-A-A
H-10GX-A-A
H-12GX-A-A
H-16GX-A-A
H-20GX-A-A
H-25GX-A-A
H-30GX-A-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSsobredosis
(Ø)
φD
(Ø)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10612.5131~250
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10816163~265
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101020176~297
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101225224~325
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101632259~403
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102040316~480
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102550399~617
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103057517~685

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de eje Característica Alta precisión / Alta durabilidad Material del cuerpo Acero de aleación 4137
Aplicación Estándar Forma del orificio del eje e izquierda (B, T solo estándares JIS especificados) A Forma del orificio del eje y derecha (B, T solo estándares JIS especificados) A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico