(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo estándar, Tipo de rodamiento Modelo KD (KD-10-A-A)

Tipo estándar, Tipo de rodamiento Modelo KD KD-10-A-A
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo estándar
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: Acero al carbono 1045
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo estándar y el modelo KD de tipo rodamiento, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KD-10-A-A

 
Número de Parte
KD-10-A-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSsobredosis
(Ø)
φD
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Máxima capacidad de transmisión
(Nm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101020962001~400022006

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo estándar Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Aplicación Estándar
Forma del orificio del eje e izquierda (B, T solo estándares JIS especificados) A Forma del orificio del eje y derecha (B, T solo estándares JIS especificados) A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico