(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo estándar resistente al desgaste tipo HJD

Tipo estándar resistente al desgaste tipo HJD
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo estándar
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: SCM415
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo estándar resistente al desgaste HJD, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HJD-6-A-A
HJD-8-A-A
HJD-10-A-A
HJD-12-A-A
HJD-14-A-A
HJD-16-A-A
HJD-18-A-A
HJD-20-A-A
HJD-22-A-A
HJD-25-A-A
HJD-30-A-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSsobredosis
(Ø)
φD
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Máxima capacidad de transmisión
(Nm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1061249.51001~200014006
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10815581001~2000125010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10101967.5301~1000100024
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10122383301~100083031
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10142694.5301~100073046
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101630117.5301~100063073
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101833129301~1000570110
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102036139301~1000530137
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102240150301~1000470186
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102544168301~1000430255
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103051195301~1000380382

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo estándar Material del cuerpo SCM415 Aplicación Estándar
Forma del orificio del eje e izquierda (B, T solo estándares JIS especificados) A Forma del orificio del eje y derecha (B, T solo estándares JIS especificados) A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico