(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Colador de tipo atornillado clase 20 K (en forma de Y)

Colador de tipo atornillado clase 20 K (en forma de Y)
  • Descuento por volumen

Válvula de acero inoxidable, serie U. Para uso general y equipos de construcción.

PDF

 
Número de Parte
UT-N-15A
UT-N-20A
UT-N-25A
UT-N-32A
UT-N-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor A En forma de Y Presión nominal 20K
Material SCS13A Lado de suministro, tipo de conexión Rc Lado de control, tipo de conexión Rc
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.0 Detalles de la presión máxima permitida (vapor y aire y gasóleo y flujo pulsante que son 180 ° C o menos)(MPa) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico