(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de compuerta con brida clase 10K (tornillo interno)

Válvula de compuerta con brida clase 10K (tornillo interno)
  • Descuento por volumen

Válvula de acero inoxidable Serie U. Para uso general y equipos de construcción.

PDF

 
Número de Parte
USF-N-15A
USF-N-20A
USF-N-25A
USF-N-32A
USF-N-40A
USF-N-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de brida de tubería B (Denominación A) Nominal del lado de control Brida de tubería Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)8510070
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)9510670
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)1B(25A)10011680
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)11012880
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)125170100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)2B(50A)140188100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8 Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado
Presión nominal 10K Tipo de válvula de compuerta Tipo de rosca interna Lado de suministro, tipo de conexión Brida de tubería
Tipos de conexión del lado de control Brida de tubería Forma de la manija Mango redondo Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::180
Modo de operación Manual Detalles de la presión máxima permitida (vapor y aire y gasóleo y flujo pulsante que son 180 ° C o menos)(MPa) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico