(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de retención oscilante de tipo atornillado de bronce modelo 125H

Válvula de retención oscilante de tipo atornillado de bronce modelo 125H
  • Descuento por volumen

Una válvula segura para su uso en entornos corrosivos.

PDF

 
Número de Parte
125H-BNS-N-8A
125H-BNS-N-10A
125H-BNS-N-15A
125H-BNS-N-20A
125H-BNS-N-25A
125H-BNS-N-32A
125H-BNS-N-40A
125H-BNS-N-50A
125H-BNS-N-65A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de columpio Fluido Aplicable Agua / Vapor Presión nominal 125
Material CAC406 Lado de suministro, tipo de conexión Rc Presión máxima permitida(MPa) 1.2
Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es 120 ° C o menos)(MPa) 1.2 Detalles de la presión máxima permitida (vapor saturado)(MPa) 0.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico