(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clase 10 K - Válvula de compuerta tipo tornillo (rosca interna)

Clase 10 K - Válvula de compuerta tipo tornillo (rosca interna)
  • Descuento por volumen

Válvula de acero inoxidable, serie U. Para uso general y equipos de construcción.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
US-N-15A
US-N-20A
US-N-25A
US-N-32A
US-N-40A
US-N-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)549770
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)5810270
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)6511280
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)7412380
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)78150100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)87167100
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8 Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado
Presión nominal 10K Tipo de válvula de compuerta Tipo de rosca interna Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Tipos de conexión del lado de control Rc Forma de la manija Mango redondo Revestimiento del cuerpo principal Ninguno
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::180 Modo de operación Manual Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es 120 ° C o menos)(MPa) 1.4
Detalles de la presión máxima permitida (vapor y aire y gasóleo y flujo pulsante que son 180 ° C o menos)(MPa) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico