(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de globo de tipo roscado clase 10K

Válvula de globo de tipo roscado clase 10K
  • Descuento por volumen

Válvula de acero inoxidable Serie U. Para uso general y equipos de construcción.

[Caracteristicas]
· Las tuberías de acero inoxidable de tubería general (JIS G3448) y la tubería de acero inoxidable de suministro de agua (JWWA G115) —utilizadas para tuberías de acero inoxidable en instalaciones de construcción— tienen las siguientes características.
· Tres veces la resistencia a la tracción de una tubería de cobre y dos veces la resistencia a la tracción de una tubería de acero.
· El material del cuerpo liviano tiene un grosor de aproximadamente 1/3 a 1/2 del grosor de la tubería de acero con resistencia mecánica superior y resistencia a la corrosión.
· No hay reducción en el área de flujo debido a la tuberculación debido a la superficie interna lisa. Esta válvula tiene una excelente resistencia a la cavitación, lo que resulta en tasas de flujo mejoradas
· El coeficiente de expansión térmica es similar a la tubería de cobre y aproximadamente 1.5 veces mayor que la tubería de acero. La conductividad térmica debe tenerse en cuenta debido a la pobre expansión y contracción a 1/24 de la tubería de cobre y 1/4 de la de la tubería de acero. Por lo tanto, se requiere cuidado durante la soldadura y la soldadura fuerte.
· La pérdida de calor es ligeramente menor que la tubería de acero.
· El acoplamiento de tornillo no es posible debido al área de conexión de pared delgada.
· Se utilizan accesorios de tipo mecánico o soldadura a tope para tuberías de diámetro pequeño.
· La conexión de brida, la unión de soldadura o las juntas de tipo carcasa se utilizan para tuberías con diámetros de tamaño mediano o grande.

PDF

 
Número de Parte
UG-N-8A
UG-N-10A
UG-N-15A
UG-N-20A
UG-N-25A
UG-N-32A
UG-N-40A
UG-N-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)446855
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)486855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)526855
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)609470
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)7210170
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)8012490
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)9013890
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)100153100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de guante Estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal 10K Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8 Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::180 Forma de la manija Mango redondo
Lado de control, tipo de conexión Rc Detalles de la presión máxima permitida (vapor y aire y gasóleo y flujo pulsante que son 180 ° C o menos)(MPa) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico