(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo exterior de válvula de compuerta F de hierro fundido JIS 5K (JIS B 2031)

Tornillo exterior de válvula de compuerta F de hierro fundido JIS 5K (JIS B 2031)
  • Descuento por volumen

Esta es una válvula de compuerta JIS 5K F hecha de hierro fundido. JIS B 2031

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J5-FSRF-80A
J5-FSRF-100A
J5-FSRF-CN-100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de brida de tubería B (Denominación A) Nominal del lado de control Brida de tubería Nombre B (nombre A) Revestimiento del cuerpo principal Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
Brida D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)Ninguno~120180436180180
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)4B(100A)Ninguno~120200532230200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)4B(100A)(Nylon)~60200532230200
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de brida de tubería B (Denominación A) Nominal del lado de control Brida de tubería Nombre B (nombre A) Revestimiento del cuerpo principal Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
Brida D
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Número de clase de hierro fundido 30 Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite / Vapor saturado
Presión nominal 5K Tipo de válvula de compuerta Tipo de tornillo exterior Lado de suministro, tipo de conexión Brida de tubería
Tipos de conexión del lado de control Brida de tubería Forma de la manija Mango redondo Modo de operación Manual
Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es 120 ° C o menos)(MPa) 0.7 Detalles de la presión máxima permitida (vapor saturado)(MPa) 0.2 Detalles de la presión máxima permitida (aceite y flujo pulsante que son 120 ° C o menos)(MPa) 0.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico