(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de compuerta F de hierro fundido JIS 10K <Tornillo exterior> (JIS B 2031)

Válvula de compuerta F de hierro fundido JIS 10K &lt;Tornillo exterior&gt; (JIS B 2031)
  • Descuento por volumen

Una válvula de compuerta de hierro fundido en forma de F con un cuerpo principal FC200.

PDF

 
Número de Parte
J10-FSRF-40A
J10-FSRF-50A
J10-FSRF-65A
J10-FSRF-80A
J10-FSRF-100A
J10-FSRF-125A
J10-FSRF-150A
J10-FSRF-200A
J10-FSRF-CN-50A
J10-FSRF-CN-65A
J10-FSRF-CN-80A
J10-FSRF-CN-100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fluidos aplicables Lado de suministro, designación nominal de la denominación de brida de tubería B (Denominación A) Nominal del lado de control Brida de tubería Nombre B (nombre A) Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
Especificaciones Brida D
(mm)
Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es 120 ° C o menos)
(MPa)
Detalles de la presión máxima permitida (vapor saturado)
(MPa)
Detalles de la presión máxima permitida (aceite y flujo pulsante que son 120 ° C o menos)
(MPa)
Detalles de la presión máxima permitida (flujo de agua pulsante de 0 a 60°C) Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante de 0 ° C ~ 60 ° C)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aceite / Vapor saturado1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)~120165306160Recortar BC1401.40.71.0--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aceite / Vapor saturado2B(50A)2B(50A)~120180343180Recortar BC1551.40.71.0--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aceite / Vapor saturado2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)~120190389180Recortar BC1751.40.71.0--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aceite / Vapor saturado3B(80A)3B(80A)~120200462200Recortar BC1851.40.71.0--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Agua / Aceite / Vapor saturado4B(100A)4B(100A)~120230547250Recortar BC2101.40.71.0--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aceite / Vapor saturado5B(125A)5B(125A)~120250648280Recortar BC2501.40.71.0--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aceite / Vapor saturado6B(150A)6B(150A)~120270759300Recortar BC2801.40.71.0--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aceite / Vapor saturado8B(200A)8B(200A)~120290956360Recortar BC3301.40.71.0--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Agua / Aceite2B(50A)2B(50A)~60180343180Forro de nylon155---1.01.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Agua / Aceite2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)~60190389180Forro de nylon175---1.01.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aceite3B(80A)3B(80A)~60200462200Forro de nylon185---1.01.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aceite4B(100A)4B(100A)~60230547250Forro de nylon210---1.01.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Número de clase de hierro fundido 30 Presión nominal 10K
Tipo de válvula de compuerta Tipo de tornillo exterior Lado de suministro, tipo de conexión Brida de tubería Tipos de conexión del lado de control Brida de tubería
Forma de la manija Mango redondo Revestimiento del cuerpo principal Ninguno Modo de operación Manual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico