(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de núcleo apretado tipo J5K, válvula de compuerta de bronce sin plomo (JV5)

Válvula de núcleo apretado tipo J5K, válvula de compuerta de bronce sin plomo (JV5)
  • Descuento por volumen

La aleación de cobre sin plomo permite el suministro de agua segura. Prevenga la corrosión de la porción del extremo del tubo y la porción del tornillo del revestimiento del tubo de acero por el mecanismo del núcleo del extremo del tubo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LJ5-BSR-HN-N-15A
LJ5-BSR-HN-N-20A
LJ5-BSR-HN-N-25A
LJ5-BSR-HN-N-32A
LJ5-BSR-HN-N-40A
LJ5-BSR-HN-N-50A
LJ5-BSR-SK-N-15A
LJ5-BSR-SK-N-20A
LJ5-BSR-SK-N-25A
LJ5-BSR-SK-N-32A
LJ5-BSR-SK-N-40A
LJ5-BSR-SK-N-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A) Forma de la manija Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es de 40 ° C o menos)
(MPa)
Detalles de la presión máxima permitida (flujo de pulsación de 40 ° C o menos)
(MPa)
Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es 85 ° C o menos)
(MPa)
Detalles de la presión máxima permitida (flujo de pulsación de 85 ° C o menos)
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)Mango en forma de mariposa~856112755--0.70.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)Mango en forma de mariposa~856514663--0.70.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)Mango en forma de mariposa~857517170--0.70.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Mango en forma de mariposa~858521390--0.70.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Mango en forma de mariposa~8590244100--0.70.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)Mango en forma de mariposa~85103293110--0.70.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)Mango redondo~4061127550.70.5--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)Mango redondo~4065146630.70.5--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)Mango redondo~4075171700.70.5--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Mango redondo~4085213900.70.5--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Mango redondo~40902441000.70.5--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)Mango redondo~401032931100.70.5--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Fundición de bronce sin plomo CAC911 Fluidos aplicables Agua
Presión nominal 5K Lado de suministro, tipo de conexión Rc Tipos de conexión del lado de control Rc
Modo de operación Manual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico