(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de compuerta roscada de bronce J5K (JIS B 2011) nueva marca JIS mostrada

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J5-BSR-15A
J5-BSR-20A
J5-BSR-25A
J5-BSR-32A
J5-BSR-40A
J5-BSR-50A
J5-BSR-65A
J5-BSR-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)50127
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)60146
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)65171
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)75213
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)85244
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)95293
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)115366
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)130429
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo CAC406 Fluidos aplicables Agua
Presión nominal 5K Lado de suministro, tipo de conexión Rc Tipos de conexión del lado de control Rc
Forma de la manija Mango redondo Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -29::120 Modo de operación Manual
Detalles de la presión máxima permitida (-29 ~ 100 ° C)(MPa) 0.7 Detalles de la presión máxima permitida (a 134°C)(MPa) 0.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico