(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

J5K válvula de bola roscada de bronce (chapa de metal) (JIS B 2011) nueva marca JIS mostrada

J5K válvula de bola roscada de bronce (chapa de metal) (JIS B 2011) nueva marca JIS mostrada
  • Descuento por volumen

Una válvula segura para su uso en entornos corrosivos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J5-BG-15A
J5-BG-20A
J5-BG-25A
J5-BG-32A
J5-BG-40A
J5-BG-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)609163
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)7010370
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)8011280
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)10013790
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)110142100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)135172110

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua Forma del cuerpo principal Recto Presión nominal 5K
Material del cuerpo CAC406 Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -29::120 Forma de la manija Mango redondo Lado de control, tipo de conexión Rc
Detalles de la presión máxima permitida (-29 ~ 100 ° C)(MPa) 0.7 Detalles de la presión máxima permitida (cuando es de 159 ° C)(MPa) 0.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico