(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de compuerta roscada de bronce J10K (JIS B 2011) nueva marca JIS mostrada

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J10-BSR-15A
J10-BSR-20A
J10-BSR-25A
J10-BSR-32A
J10-BSR-40A
J10-BSR-50A
J10-BSR-65A
J10-BSR-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)55127
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)65154
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)70178
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)80223
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)90254
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)2B(50A)100301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)120377
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)140441

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo CAC406 Fluidos aplicables Agua
Presión nominal 10K Lado de suministro, tipo de conexión Rc Tipos de conexión del lado de control Rc
Forma de la manija Mango redondo Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -29::120 Modo de operación Manual
Detalles de la presión máxima permitida (-29 ~ 100 ° C)(MPa) 1.4 Detalles de la presión máxima permitida (a 171°C)(MPa) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico