(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de compuerta con bridas de bronce tipo 150

Válvula de compuerta con bridas de bronce tipo 150
  • Descuento por volumen

Una válvula que es muy segura para usar en ambientes corrosivos.

PDF

 
Número de Parte
150-BSF-N-25A
150-BSF-N-65A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de brida de tubería B (Denominación A) Nominal del lado de control Brida de tubería Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es 120 ° C o menos)
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)95123701.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)1652251101.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Fundición de bronce CAC Fluidos aplicables Agua / Vapor saturado
Presión nominal 150 tipo Lado de suministro, tipo de conexión Brida de tubería Tipos de conexión del lado de control Brida de tubería
Forma de la manija Mango redondo Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::120 Modo de operación Manual
Detalles de la presión máxima permitida (vapor saturado)(MPa) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico