(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

150 Tipo Brida de bronce Tipo PTFE Válvula de globo contenida en disco

150 Tipo Brida de bronce Tipo PTFE Válvula de globo contenida en disco
  • Descuento por volumen

Una válvula que es muy segura para usar en ambientes corrosivos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
150-BDF-N-15A
150-BDF-N-20A
150-BDF-N-25A
150-BDF-N-40A
150-BDF-N-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de brida de tubería B (Denominación A) Nominal del lado de control Brida de tubería Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)8211463
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)9513890
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)108156100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)140186110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)2B(50A)165212125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de guante Estándar Fluido Aplicable Agua / Vapor saturado Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal 150 tipo Material del cuerpo Fundición de bronce CAC Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Brida de tubería Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::120 Forma de la manija Mango redondo
Lado de control, tipo de conexión Brida de tubería Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es 120 ° C o menos)(MPa) 1.4 Detalles de la presión máxima permitida (vapor saturado)(MPa) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico