(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo 150 - Válvula de compuerta roscada de bronce

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
150-BS-N-10A
150-BS-N-15A
150-BS-N-20A
150-BS-N-25A
150-BS-N-32A
150-BS-N-40A
150-BS-N-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)438748
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)489655
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)5311263
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)6212370
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)6914180
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)7516490
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)86197100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Fundición de bronce CAC Fluidos aplicables Agua / Vapor saturado
Presión nominal 150 tipo Lado de suministro, tipo de conexión Rc Tipos de conexión del lado de control Rc
Forma de la manija Mango redondo Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::120 Modo de operación Manual
Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es 120 ° C o menos)(MPa) 1.6 Detalles de la presión máxima permitida (vapor saturado)(MPa) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico