(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo 150 E - Válvula de globo con bridas de bronce

Tipo 150 E - Válvula de globo con bridas de bronce
  • Descuento por volumen

Una válvula segura para su uso en entornos corrosivos.

PDF

 
Número de Parte
150E-BGF-N-25A
150E-BGF-N-40A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de brida de tubería B (Denominación A) Nominal del lado de control Brida de tubería Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)10010580
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)120145100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de guante Estándar Fluido Aplicable Agua Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal 150 tipo Material del cuerpo Fundición de bronce CAC Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Brida de tubería Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::120 Forma de la manija Mango redondo
Lado de control, tipo de conexión Brida de tubería Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es 120 ° C o menos)(MPa) 1.4 Detalles de la presión máxima permitida (vapor saturado)(MPa) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico