(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de globo roscada de bronce tipo 150E

Válvula de globo roscada de bronce tipo 150E
  • Descuento por volumen

Una válvula segura para su uso en entornos corrosivos.

PDF

 
Número de Parte
150E-BG-N-10A
150E-BG-N-15A
150E-BG-N-20A
150E-BG-N-25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)446948
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)538063
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)659470
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)7710480

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de guante Estándar Fluido Aplicable Agua Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal 150 tipo Material del cuerpo Fundición de bronce CAC Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::120 Forma de la manija Mango redondo
Lado de control, tipo de conexión Rc Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es 120 ° C o menos)(MPa) 1.6 Detalles de la presión máxima permitida (vapor saturado)(MPa) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico