(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de compuerta roscada de bronce tipo 125S

 
Número de Parte
125S-BS-N-10A
125S-BS-N-15A
125S-BS-N-20A
125S-BS-N-25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)438748
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)499355
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)5311163
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)6112770

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Fundición de bronce CAC Fluidos aplicables Agua / Vapor saturado
Presión nominal 125 tipo Tipo de válvula de compuerta Tipo de rosca interna Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Tipos de conexión del lado de control Rc Forma de la manija Mango redondo Revestimiento del cuerpo principal Ninguno
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::120 Modo de operación Manual Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es 120 ° C o menos)(MPa) 1.2
Detalles de la presión máxima permitida (vapor saturado)(MPa) 0.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico