(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de globo con bridas de hierro fundido dúctil tipo 10K tipo bonete atornillado

Válvula de globo con bridas de hierro fundido dúctil tipo 10K tipo bonete atornillado
  • Descuento por volumen

Una válvula resistente, que tiene una gran resistencia al calor, corrosión y abrasión. Para usar en áreas que usan vapor, agua caliente y líneas incrustadas donde la seguridad es una prioridad.

PDF

 
Número de Parte
10-DGF-N(BB)-50A
10-DGF-N(BB)-65A
10-DGF-N(BB)-80A
10-DGF-N(BB)-100A
10-DGF-N(BB)-125A
10-DGF-N(BB)-150A
10-DGF-N(BB)-200A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de brida de tubería B (Denominación A) Nominal del lado de control Brida de tubería Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)203302200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)216317225
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)3B(80A)241356250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)4B(100A)292377250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5B(125A)5B(125A)356460300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6B(150A)6B(150A)406524350
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8B(200A)8B(200A)495585400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo FCD-S Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado
Presión nominal 10K Lado de suministro, tipo de conexión Brida de tubería Tipos de conexión del lado de control Brida de tubería
Forma de la manija Mango redondo Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::220 Modo de operación Manual
Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante de -10 ° C ~ + 120 ° C)(MPa) 1.4 Detalles de la presión máxima permitida (vapor y aire y gas y aceite y flujo pulsante de -10 ° C ~ + 220 ° C)(MPa) 1.2 Detalles de la presión máxima permitida (vapor y aire y aceite y flujo pulsante de 300 ° C)(MPa) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico