(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de globo con brida de hierro fundido dúctil tipo 10K

Válvula de globo con brida de hierro fundido dúctil tipo 10K
  • Descuento por volumen

Una válvula resistente resistente al calor, resistencia a la corrosión y abrasión. Úselo en áreas con vapor, agua caliente y líneas incrustadas donde la seguridad es una prioridad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
10-DGF-N-15A
10-DGF-N-20A
10-DGF-N-25A
10-DGF-N-32A
10-DGF-N-40A
10-DGF-N-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de brida de tubería B (Denominación A) Nominal del lado de control Brida de tubería Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)8512270
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)9512580
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)11014690
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)130160100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)150180115
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)2B(50A)180198135

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de guante Estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal 10K Material del cuerpo FCD-S Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Brida de tubería Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::220 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Mango redondo Lado de control, tipo de conexión Brida de tubería Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante de -10 ° C ~ + 120 ° C)(MPa) 1.4
Detalles de la presión máxima permitida (vapor y aire y gas y aceite y flujo pulsante de -10 ° C ~ + 220 ° C)(MPa) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico