(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de globo atornillada de hierro fundido dúctil tipo 10K

Válvula de globo atornillada de hierro fundido dúctil tipo 10K
  • Descuento por volumen

Una válvula resistente resistente al calor, resistencia a la corrosión y abrasión. Úselo en áreas con vapor, agua caliente y líneas incrustadas donde la seguridad es una prioridad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
10-DG-N-10A
10-DG-N-15A
10-DG-N-20A
10-DG-N-25A
10-DG-N-32A
10-DG-N-40A
10-DG-N-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)5510860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)6512270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)8012580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1B(25A)9014690
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)105160100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)120180115
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)140198135
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo FCD-S Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado
Presión nominal 10K Lado de suministro, tipo de conexión Rc Tipos de conexión del lado de control Rc
Forma de la manija Mango redondo Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::220 Modo de operación Manual
Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante de -10 ° C ~ + 120 ° C)(MPa) 1.4 Detalles de la presión máxima permitida (vapor y aire y gas y aceite y flujo pulsante de -10 ° C ~ + 220 ° C)(MPa) 1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico