(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho de uretano
· Ancho de rueda (mm): 50
· Cojinete del eje: Disponible
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo de rueda | Anillo exterior + rueda | Material del neumático | Caucho de uretano | Ancho de la rueda(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Cojinete del eje | Disponible |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente