(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda de nylon tipo P (rodamientos deslizantes)

Rueda de nylon tipo P (rodamientos deslizantes)
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Integrado
· Material de los neumáticos: (Nylon)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-75
P-100
P-130
P-150
P-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

75321039
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100351242
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

130422052
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150452055
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

200452055

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático (Nylon) Cojinete del eje Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico