(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Tipo PNA, Ruedas de goma de polibutadieno (con rodamientos deslizantes), hechas de resina

Tipo PNA, Ruedas de goma de polibutadieno (con rodamientos deslizantes), hechas de resina
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PNA-75
PNA-100
PNA-130
PNA-150
PNA-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

75321039
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100321242
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

130382052
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150382055
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

200422055

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho Cojinete del eje Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico