(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda de goma de uretano de resina tipo PNU.

Rueda de goma de uretano de resina tipo PNU.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho de uretano
· Cojinete del eje: Disponible

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PNU-100

Número de Parte
PNU-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho de uretano Diámetro exterior de la rueda(φ) 100
Ancho de la rueda(mm) 32 Diámetro del agujero(φ) 12 Ancho del cubo(mm) 42
Cojinete del eje Disponible

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PNU-100 de la serie Rueda de goma de uretano de resina tipo PNU..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico