(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo S, ruedas de goma de polibutadieno, hechas de placa de acero

Tipo S, ruedas de goma de polibutadieno, hechas de placa de acero
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho
· Cojinete del eje: Disponible

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S-75
S-100
S-130
S-150
S-200
S-250
S-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

75321039
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100351242
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130422052
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150452055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200452055
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

250502564
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

300502571

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho Cojinete del eje Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico