(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material del rodillo: Polipropileno
· Carga (referencia) (n): 98
· Material de revestimiento: Sin forro
· Ancho (mm): 28
· Tratamiento de superficies: Sin tratamiento de superficies
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
2373
Material del rodillo | Polipropileno | Material de revestimiento | Sin forro | O.D. D(Ø) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Ancho(mm) | 28 | Tratamiento de superficies | Sin tratamiento de superficies | Tipo de eje | Otros |
Rodamiento | Simple | Material de rodamiento | Acero inoxidable (material de bola) | Carga (referencia)(N) | 98 |
Rango de temperatura de funcionamiento mín. ~ Máx.(℃) | -10~50 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente