(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de rueda: Tipo de placa fija, componentes relacionados.
· Material de las ruedas: Uretano conductor, caucho resistente al calor, nailon MC, nailon, caucho rojo, caucho, uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, antiestático, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al calor, baja temperatura. Resistencia, resistencia al aceite
· Tapón: Con tope de rotación
Para obtener una descripción completa del producto y detalles sobre la rueda de carga media, fija (incluye tope de rotación), tipo KBZ, tamaño 100 mm, consulte las secciones a continuación:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CRKBZ-100 |
SKBZ-100 |
Cargando…
Tope | Con tope de rotación | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero | Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Paso de orificio de montaje Dirección transversal(mm) | 45 | Placa superior F1(mm) | 115 | Placa superior F2(mm) | 80 |
Tamaño A o diámetro exterior A del neumático(φ) | 100 | Categoría de carga | Carga ligera / media |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente