(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa fija, freno integrado, serie KBZ (Cargas medias).

Ruedas - De caucho, nylon o uretano con placa fija, freno integrado, serie KBZ (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo de placa fija, componentes relacionados.
· Material de las ruedas: Uretano conductor, caucho resistente al calor, nailon MC, nailon, caucho rojo, caucho, uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, antiestático, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al calor, baja temperatura. Resistencia, resistencia al aceite
· Tapón: Con tope de rotación
Para obtener una descripción completa del producto y detalles sobre la rueda de carga media, fija (incluye tope de rotación), tipo KBZ, tamaño 100 mm, consulte las secciones a continuación:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CRKBZ-100
KBZ-100
KBZL-100
PBDKBZ-100
PBKBZ-100
PKBZ-100
PNAKBZ-100
PNDKBZ-100
PNKBZ-100
PNUAKBZ-100
PNUDKBZ-100
PNUKBZ-100
SKBZ-100
SRKBZ-100
SUIKBZ-100
UWAKBZ-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Ruedita Rango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de Montaje H1
(mm)
Especificación de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Diámetro del eje D
(φ)
Ancho del neumático R
(mm)
Especificaciones del pedal de tope Especificaciones de montaje de metal Cojinete del eje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa fija80.01~140.00130144[Caucho sintético] Caucho resistente al calorResistente a la abrasión / Resistencia químicaAgujero circular1235DerechoLas ruedas en la tierraPlaca de acero con rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa fija / Componentes relacionados140.01~220.00180------DerechoAccesorio de metal solamente: sin ruedas-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa fija / Componentes relacionados140.01~220.00180------IzquierdaAccesorio de metal solamente: sin ruedas-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa fija140.01~220.00180144[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoAgujero circular1235DerechoLas ruedas en la tierraRodamiento de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa fija140.01~220.00180144[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoAgujero circular1235DerechoLas ruedas en la tierraPlaca de acero con rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa fija80.01~140.00120144[(Nylon)] (Nylon)Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoAgujero circular1235DerechoLas ruedas en la tierraCojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa fija80.01~140.00100144[Caucho sintético] CauchoResistente a la abrasiónAgujero circular1232DerechoLas ruedas en la tierraCojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa fija80.01~140.00100144[Caucho sintético] CauchoResistente a la abrasiónAgujero circular1232DerechoLas ruedas en la tierraRodamiento de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa fija80.01~140.00100144[Caucho sintético] CauchoResistente a la abrasiónAgujero circular1232DerechoLas ruedas en la tierraPlaca de acero con rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa fija80.01~140.00100144[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujero circular1232DerechoLas ruedas en la tierraCojinete deslizante
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa fija140.01~220.00150144[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujero circular1232DerechoLas ruedas en la tierraRodamiento de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa fija140.01~220.00150144[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujero circular1232DerechoLas ruedas en la tierraPlaca de acero con rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa fija80.01~140.00130144[Caucho sintético] CauchoResistente a la abrasiónAgujero circular1235DerechoLas ruedas en la tierraPlaca de acero con rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa fija80.01~140.00100144[Caucho sintético] Goma rojaResistente a la abrasiónAgujero circular1235DerechoLas ruedas en la tierraPlaca de acero con rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tipo de placa fija140.01~220.00180144[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujero circular1232DerechoLas ruedas en la tierraPlaca de acero con rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Tipo de placa fija140.01~220.00180144[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al fríoAgujero circular1229DerechoLas ruedas en la tierraCojinete deslizante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope Con tope de rotación Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal(mm) 80
Paso de orificio de montaje Dirección transversal(mm) 45 Placa superior F1(mm) 115 Placa superior F2(mm) 80
Tamaño A o diámetro exterior A del neumático(φ) 100 Categoría de carga Carga ligera / media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico