(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Patas niveladoras - con almohadilla en la base. Serie AE.

Patas niveladoras - con almohadilla en la base. Serie AE.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo de perno de ajuste
· Cuerpo material: ③Acero inoxidable 304
· Material de la porción de hilo: ③Acero inoxidable 304
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el ajustador tipo AE, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AE-16
AE-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga máxima
(kN)
Longitud del perno L1
(mm)
Max. Altura Hmáx
(mm)
Paso de perno
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

538632
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

645722.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Tipo de forma de perno de ajuste Con goma inferior Tipo de forma de montaje Tipo de montaje de goma
Asa de ajuste de altura Ninguno Material de la porción del hilo Acero Tratamiento de superficie de rosca Cromado brillante
Material del cuerpo Acero Tratamiento superficial del cuerpo Cromado brillante Diámetro del pie ø N(mm) 48
Diámetro del perno(mm) 16 Propiedades Estándar Mecanismo de giro Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico