(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos transportadores - reemplazo, sin eje, para la serie FMS57R

Rodillos transportadores - reemplazo, sin eje, para la serie FMS57R
  • Descuento por volumen

Se vende como unidad de rodillo.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los rodillos transportadores (reemplazo, sin eje, para la serie FMS57R), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RO-FMS57R-S0-850

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

TipoRodillo largoTipo de rodillo largoRecto
Tipo de ejeSin eje (agujero redondo)Material del rodilloAcero
O.D. D(Ø)57Ancho W(mm)850
RodamientoDoblePropiedadesEstándar
RevestimientoNingunoTratamiento de superficiesCromado brillante
Material de rodamientoAceroMasa de carga permitida(N)1176
Mostrar más
Espesor t(mm)2.1RoHS10
Mostrar menos
Número de Parte
RO-FMS57R-S0-850
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
  1. 1

Información básica

Tipo Rodillo largo Tipo de rodillo largo Recto Tipo de eje Sin eje (agujero redondo)
Material del rodillo Acero O.D. D(Ø) 57 Ancho W(mm) 850
Rodamiento Doble Propiedades Estándar Revestimiento Ninguno
Tratamiento de superficies Cromado brillante Material de rodamiento Acero Masa de carga permitida(N) 1176
Espesor t(mm) 2.1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RO-FMS57R-S0-850 de la serie Rodillos transportadores - reemplazo, sin eje, para la serie FMS57R.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico