(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos transportadores - repuesto, con eje, para serie FMC57R

Rodillos transportadores - repuesto, con eje, para serie FMC57R
  • Descuento por volumen

Se vende como unidad de rodillo.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los rodillos transportadores (reemplazo, con eje, para la serie FMC57R), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RO-FMC57R-S1-1000
RO-FMC57R-S1-300
RO-FMC57R-S1-750
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho W
(mm)
Masa de carga permitida
(N)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101000980
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

103001568
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

107501323
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho W
(mm)
Masa de carga permitida
(N)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodillo largo Tipo de rodillo largo Recto Tipo de eje Eje
Material del rodillo Acero O.D. D(Ø) 57 Propiedades Estándar
Revestimiento Ninguno Tratamiento de superficies Cromado brillante Espesor t(mm) 1.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico