(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos transportadores - reemplazo, sin eje, para la serie FLB38R

Rodillos transportadores - reemplazo, sin eje, para la serie FLB38R
  • Descuento por volumen

* Vendido como una unidad de rodillos.

[Caracteristicas]
· Un tipo estándar versátil adecuado para transportar productos con bases blandas, como cajas de cartón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RO-FLB38R-S0-100
RO-FLB38R-S0-300
RO-FLB38R-S0-750
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho W
(mm)
Masa de carga permitida
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101001176
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103001176
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10750637
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho W
(mm)
Masa de carga permitida
(N)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodillo largo Tipo de rodillo largo Recto Tipo de eje Sin eje (agujero redondo)
Material del rodillo Acero O.D. D(Ø) 38 Rodamiento Doble
Propiedades Estándar Revestimiento Ninguno Tratamiento de superficies Cromado brillante
Material de rodamiento Acero Espesor t(mm) 1.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico