(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo TR-AW Núcleo de aluminio Tipo de rueda de oro solamente

Tipo TR-AW Núcleo de aluminio Tipo de rueda de oro solamente
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho
· Material de lámina: Aluminio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TR-150AW
TR-200AW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior de la rueda
(φ)
Carga máxima
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10200250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho Ancho de la rueda(mm) 45
Diámetro del agujero(φ) 20 Ancho del cubo(mm) 55 Cojinete del eje Ninguno
Material de aluminio Aluminio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico