(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Ruedas - De caucho con placa giratoria de aluminio, sin freno, serie TRS-AWJ (Serie silenciosa).

Ruedas - De caucho con placa giratoria de aluminio, sin freno, serie TRS-AWJ (Serie silenciosa).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Caucho
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda para carro de remolque, TRS-AWJ, tipo barra con núcleo de aluminio, con accesorios giratorios, silenciosa, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRS-150AWJ

 
Número de Parte
TRS-150AWJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Rango de carga(daN) 140.01~220.00
Carga máxima(daN) 196 Altura de Montaje H(mm) 198 Material de la rueda Caucho
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material De chapa de acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal(mm) 90
Paso de orificio de montaje Dirección transversal(mm) 90 Placa superior F1(mm) 120 Placa superior F2(mm) 120
Diámetro de la rueda(φ) 150 Excentricidad G(mm) 45 Categoría de carga Carga media
Ancho de horquilla b(mm) 59

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRS-150AWJ de la serie Ruedas - De caucho con placa giratoria de aluminio, sin freno, serie TRS-AWJ (Serie silenciosa)..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico