(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 6:00 pm 19/10/2024 el día a 5:00 pm el día 20/10/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Junta esférica de goma TWIN TYPE ZRJ-T

Junta esférica de goma TWIN TYPE ZRJ-T
  • Descuento por volumen

Rótula de goma TWIN TYPE ZRJ-T

[Caracteristicas]
· Además de la alta absorción de vibraciones, también tiene un alto rendimiento excéntrico. Instalación a prueba de vibraciones (conforme a las regulaciones del Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo).
· Rendimiento superior en la absorción de desplazamientos en forma de excentricidad, desviación y flexibilidad, y posee excelentes propiedades de absorción de vibraciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZRJ-T-50A-SS400

Número de Parte
ZRJ-T-50A-SS400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de montaje Junta de rótula de goma Fluidos aplicables Agua Tipos de partes de conexión Brida JIS10KF
Material de partes de contacto líquido Caucho sintético Material de piezas de conexión Acero al carbón 1018 Diámetro nominal 50A
Presión permitida(MPa) 0.98 Dimensión estándar 175

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZRJ-T-50A-SS400 de la serie Junta esférica de goma TWIN TYPE ZRJ-T.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico