(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rótulas de goma ZRJ-B

Rótulas de goma ZRJ-B
  • Descuento por volumen

Rótula de goma

[Caracteristicas]
· Fluctuación mínima en la presión interna con resistencia a la presión superior. Capaz de absorber fuertes vibraciones.
· Rendimiento superior en la excentricidad de absorción, la desviación angular y los desplazamientos de expansión-contracción con una excelente absorción de vibraciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZRJ-B-25A
ZRJ-B-32A
ZRJ-B-40A
ZRJ-B-50A
ZRJ-B-65A
ZRJ-B-80A
ZRJ-B-100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal Dimensión estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25A96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32A96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40A96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50A106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65A107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80A126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100A126

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de montaje Junta de rótula de goma Fluidos aplicables Agua Tipos de partes de conexión Brida JIS10KF
Material de partes de contacto líquido Caucho sintético Material de piezas de conexión Acero al carbón 1018 Presión permitida(MPa) 0.98

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico