(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Enchufe serie YNL SM

Enchufe serie YNL SM
  • Descuento por volumen

La válvula integrada en el zócalo se abre / cierra automáticamente cuando se conecta / retira el tapón, evitando que tenga que operar la válvula maestra.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
YNL-22SM-STL-NBR
YNL-23SM-STL-NBR
YNL-24SM-STL-NBR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión L
(mm)
Dimensión d (ø)
(mm)
Tamaño aplicable T
(Rc/R)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5571/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5683/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5991/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero SC (cromado) Materiales adhesivos Caucho nitrilo
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Rango de presión de operación(MPa) 0::2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico