(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie TS Socket Tipo SM

Serie TS Socket Tipo SM
  • Descuento por volumen

Tanto el lado del zócalo como el lado del enchufe adoptan un acoplamiento de apertura bidireccional que no tiene un mecanismo de válvula. Óptimo para tuberías que no requieren que se cierre el fluido al separar el enchufe y el enchufe.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TS-1SM-BRS-FMP
TS-2SM-BRS-FMP
TS-2SM-SUS-FMP
TS-3SM-SUS-FMP
TS-4SM-BRS-FMP
TS-4SM-SUS-FMP
TS-6SM-BRS-FMP
TS-6SM-SUS-FMP
TS-8SM-BRS-FMP
TS-8SM-SUS-FMP
TS-10SM-BRS-FMP
TS-10SM-SUS-FMP
TS-12SM-BRS-FMP
TS-12SM-SUS-FMP
TS-16SM-BRS-FMP
TS-16SM-SUS-FMP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Fluido Aplicable Rango de presión de operación
(MPa)
Dimensión L
(mm)
Dimensión d (ø)
(mm)
Tamaño aplicable T
(Rc/R)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~7.53051/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~7.54271/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~104271/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~1045103/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~7.554131/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~1054131/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~4.564173/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~6.564173/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~4.574241"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~6.574241"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~386321-1/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~486321-1/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~395381-1/2"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~495381-1/2"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~2.3108502"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~3108502"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Materiales adhesivos Viton Macho femenino Zócalo (hembra)
Estructura de la válvula Apertura de pasajes dobles. Tipo de hilo Tipo roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Tubería de planta / Equipos de fisica y quimica
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::180

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico