(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Serie TS Socket Tipo SH

Serie TS Socket Tipo SH
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un acoplamiento de apertura bidireccional sin mecanismo de válvula en el zócalo o el enchufe.
· Ideal para líneas de fontanería donde no es necesario cerrar el flujo de fluido al separar el enchufe y el enchufe.
· La estructura interna genera menos resistencia al caudal, lo que resulta en una menor pérdida de presión. Por lo tanto, este producto es adecuado para tuberías que usan fluidos viscosos, vapor y polvos, etc.
· Tanto el enchufe como el enchufe están disponibles para combinar libremente con roscas macho y hembra y conexiones de manguera.
· Ofrecemos varios productos de diámetros nominales, materiales del cuerpo principal y métodos de conexión del material de la junta tórica, etc.
· Puede elegir que coincida con su aplicación y condiciones de uso

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TS-1SH-BRS-FMP
TS-1SH-SUS-FMP
TS-2SH-BRS-FMP
TS-2SH-SUS-FMP
TS-3SH-BRS-FMP
TS-3SH-SUS-FMP
TS-4SH-BRS-FMP
TS-4SH-SUS-FMP
TS-6SH-BRS-FMP
TS-6SH-SUS-FMP
TS-8SH-BRS-FMP
TS-8SH-SUS-FMP
TS-10SH-BRS-FMP
TS-10SH-SUS-FMP
TS-12SH-BRS-FMP
TS-12SH-SUS-FMP
TS-16SH-BRS-FMP
TS-16SH-SUS-FMP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Fluido Aplicable Rango de presión de operación
(MPa)
Dimensión L
(mm)
Dimensión d (ø)
(mm)
Tamaño aplicable T
(Rc/R)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~7.54231/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~104231/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~7.55751/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~105751/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~7.56273/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~106273/8"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~7.571101/2"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~1071101/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~4.584153/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~6.584153/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~4.599191"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~6.599191"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~3119261-1/4"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~4119261-1/4"
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~3125321-1/2"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~4125321-1/2"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~2.3141402"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Químico0~3141402"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Materiales adhesivos Viton Macho femenino Zócalo (hembra)
Estructura de la válvula Apertura de pasajes dobles. Tipo de hilo Para montaje en manguera Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Tubería de planta / Equipos de fisica y quimica
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::180

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico