(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

NL Series Plug PM

NL Series Plug PM
  • Descuento por volumen

[Productos de venta de esta semana] ofrecidos a un precio de promoción especial hasta el 29 de marzo. No es necesario operar la válvula maestra cada vez que se conecta / quita el tapón, porque la válvula automática de apertura y cierre incorporada al receptáculo se abre / cierra cuando el tapón está adjunto / eliminado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NL-21PM-BRS
NL-21PM-STL
NL-22PM-BRS
NL-22PM-STL
NL-22PM-SUS
NL-23PM-BRS
NL-23PM-STL
NL-23PM-SUS
NL-24PM-BRS
NL-24PM-STL
NL-24PM-SUS
NL-44PM-BRS
NL-44PM-STL
NL-44PM-SUS
NL-46PM-BRS
NL-46PM-STL
NL-46PM-SUS
NL-48PM-BRS
NL-48PM-STL
NL-48PM-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Fluido Aplicable Rango de presión de operación
(MPa)
Dimensión L
(mm)
Dimensión d (ø)
(mm)
Tamaño aplicable T
(Rc/R)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Aire0~1.53851/8"
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Acero] Acero SC (cromado)Aire / Aceite0~23851/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Aire0~1.5407.51/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero SC (cromado)Aire / Aceite0~2407.51/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Aire0~2407.51/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Aire0~1.5407.53/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero SC (cromado)Aire / Aceite0~2407.53/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Aire0~2407.53/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Aire0~1.5467.51/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero SC (cromado)Aire / Aceite0~2467.51/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Aire0~2467.51/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Aire0~1.547.512.51/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero SC (cromado)Aire / Aceite0~247.512.51/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Aire0~247.512.51/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Aire0~1.55112.53/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero SC (cromado)Aire / Aceite0~25112.53/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Aire0~25112.53/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Aire0~1.55412.51"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero SC (cromado)Aire / Aceite0~25412.51"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Aire0~25412.51"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico